Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 18 x 83 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-S4-H | BES M18MP-PSH50B-S04G | |
|
-
Cena katalogowa
|
82,09 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 86 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 5 mm | 5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 900 Hz | 2000 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD