Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 18 x 69 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-S4-YL | BES 516-326-S4-CW | BES 516-326-SA11 | |
|
-
Cena katalogowa
|
105,45 EUR
Cena katalogowa
|
165,37 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 36.5 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, z powłoką PTFE | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PTFE | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | - | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | - | Czujnik indukcyjny |
| Odporność na pole magnetyczne | - | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | - |
| Stopień ochrony | - | IP67 | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD