Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 30 x 88 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
10 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-327-AO-C-PU-03 | BES 516-327-BO-C-03 | BES M30MI-PSC10B-BV03 | BES M30MI-PSC10B-BV02 | |
|
83,28 EUR
Cena katalogowa
|
83,28 EUR
Cena katalogowa
|
53,86 EUR
Cena katalogowa
|
52,13 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 88 mm | Ø 30 x 76.5 mm | Ø 30 x 56 mm | Ø 30 x 56 mm |
|---|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 300 Hz | 300 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Przyłącze | Przewód, 3.00 m, PUR | Przewód, 3.00 m, PVC | Przewód, 3.00 m, PVC | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD