Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna
Wymiary
Ø 12 x 70 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES 516-356-S4-C | BES 515-356-S4-C | BES M12MI-PSC40E-S04G | |
|
60,56 EUR
Cena katalogowa
|
60,56 EUR
Cena katalogowa
|
41,31 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 2500 Hz | 1200 Hz | 800 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PA 12 | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...70 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | - |
| Odporność na pole magnetyczne | - | - | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Stopień ochrony | - | - | IP68 |
| Cechy dodatkowe | - | - |
Faktor 1 Rozszerzony zakres temperatur Odporny na spawanie (pola magnetyczne 100 kA/m) |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD