BES01LA
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Kod produktu:
BES 516-375-S4-C
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Wymiary
- Ø 12 x 70 mm
- Kształt obudowy
- M12x1
- Montaż
- montaż zabudowany
- Zasięg
- 2 mm
- Wyjście przełączające
- NPN styk rozwierny (NC)
- Częstotliwość przełączania
- 3500 Hz
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -40...85 °C
- Stopień ochrony
- IP68
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01