Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES01ME

BES 516-396-EO-C-05

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 8 x 45 mm
Kształt obudowy
D8.0
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
2.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
Ø 8 x 45 mm
Kształt obudowy
D8.0
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
2.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
5000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PVC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01