Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
30 x 10.5 x 16.5 mm
Kształt obudowy
30x10.5x16.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PVC
Przewód, 3.00 m, PUR
Przewód, 3.00 m, PUR
Przewód, 3.00 m, PVC
Przewód, 5.00 m, PUR
Przewód, 5.00 m, PVC
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR
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
| BES 517-398-NO-C-PU-05 | BES 517-398-NO-C-05 | BES 517-398-NO-L-PU-03 | |
|
63,59 EUR
Cena katalogowa
|
63,59 EUR
Cena katalogowa
|
59,92 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiał obudowy | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Przyłącze | Przewód, 5.00 m, PUR | Przewód, 5.00 m, PVC | Przewód, 3.00 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD