Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 12 x 66 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES M12EL-PSC20B-S04G-M01 | BES M12MI-PSC20B-S04G-M02 | BES M12EG1-PSC20S-S04G-S | |
|
73,11 EUR
Cena katalogowa
|
65,87 EUR
Cena katalogowa
|
137,78 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 66 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 800 Hz | 2000 Hz | 100 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4305) | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | LCP | LCP | Stal nierdzewna |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | - |
| Stopień ochrony | - | - | IP67 |
| Cechy dodatkowe | - | - | Selektywne - żelazne |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD