Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Twoja cena nie może być wyświetlona
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być w tej chwili pobrane z serwera. Jednak nadal można składać zamówienia. O ile Twoje warunki są możliwe do odtworzenia, zostanie utworzona faktura z Twoją ceną i wysłana do Ciebie e-mailem.

BES01R5

BES P01KC-PSC10B-EV03

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
31 x 5.3 x 6 mm
Kształt obudowy
31x5.3x6
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
31 x 5.3 x 6 mm
Kształt obudowy
31x5.3x6
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
3000 Hz
Materiał obudowy
PA 6.6
Materiał powierzchni aktywnej
PBT, zielony
Przyłącze
Przewód, 3.00 m, PVC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01