Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja kompaktowa kwadratowa
Wymiary
40 x 8 x 8 mm
Kształt obudowy
8x8
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES Q08ZC-PSC20B-BP00,5-GS49 | BES Q08ZC-PSC20B-BP00,32-GS49 | BES 516-300-S166-S49-00,2 | |
|
93,99 EUR
Cena katalogowa
|
93,99 EUR
Cena katalogowa
|
88,03 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 3000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.50 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.32 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD