Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES01TP

BES Q08ZC-PSC20B-BP03

Wersja kompaktowa kwadratowa

Wymiary
40 x 8 x 8 mm
Kształt obudowy
8x8
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
40 x 8 x 8 mm
Kształt obudowy
8x8
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
3000 Hz
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód, 3.00 m, PUR
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zasada działania
Czujnik indukcyjny
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?