Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja kompaktowa kwadratowa
Wymiary
59 x 8 x 8 mm
Kształt obudowy
8x8
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES Q08ZE-PSC25B-S49G | BES Q08ZC-PSC25B-S49G | BES Q08ZE-PSC20B-S49G | |
|
80,90 EUR
Cena katalogowa
|
80,90 EUR
Cena katalogowa
|
80,90 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 2.5 mm | 2.5 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 2000 Hz | 2000 Hz | 3000 Hz |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | 0...70 °C | 0...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD