Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja sześcienna
Wymiary
16 x 8 x 4.7 mm
Kształt obudowy
16x8x4.7
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
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
| BES R04KC-POC15B-EV05 | BES R04KC-POC15B-EV02 | |
|
73,66 EUR
Cena katalogowa
|
61,76 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiał obudowy | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Przyłącze | Przewód, 5.00 m, PVC | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD