Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
16 x 8 x 4.7 mm
Kształt obudowy
16x8x4.7
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
2.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód, 2.00 m, PVC
Przewód, 5.00 m, PVC
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.50 m, PVC
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
| BES R04KC-PSC25F-EV00,5-GS49 | BES R04KC-PSC25F-EP00,3-GS49 | |
|
73,11 EUR
Cena katalogowa
|
70,63 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiał obudowy | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.50 m, PVC | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD