Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES01YW

BES R05KB-NOC40B-EV02

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
40 x 12 x 26 mm
Kształt obudowy
40x12x26
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
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
40 x 12 x 26 mm
Kształt obudowy
40x12x26
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
Częstotliwość przełączania
400 Hz
Materiał obudowy
PA 12
Materiał powierzchni aktywnej
PA 12
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01