Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 18 x 65 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-PSC50A-S04G-WM01 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W10 | BES M18ML-PSC50A-S04G-W01 | BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 | |
|
-
Cena katalogowa
|
89,88 EUR
Cena katalogowa
|
142,54 EUR
Cena katalogowa
|
89,88 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 5 mm | 8 mm | 5 mm | 5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 15 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 1000 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, z powłoką PTFE | Mosiądz, z powłoką PTFE | Mosiądz, z powłoką PTFE | Mosiądz, z powłoką PTFE |
| Materiał powierzchni aktywnej | LCP/PTFE | PBT | powłoka ceramiczna | PBT, z powłoką PTFE |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | - | - | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | - | - | - |
| Odporność na pole magnetyczne | - | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Stopień ochrony | - |
IP67 IP68 |
IP67 |
IP67 IP68 |
| Cechy dodatkowe | - |
Faktor 1 Rozszerzony zakres temperatur Obudowa odporna na odpryski spawalnicze |
Faktor 1 Odporne na odpryski spawalnicze |
Faktor 1 Rozszerzony zakres temperatur Odporny na spawanie (pola magnetyczne 100 kA/m) Obudowa odporna na odpryski spawalnicze |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD