Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES0203

BES 517-132-M3-N

Czujniki indukcyjne do obszarów zagrożonych wybuchem

Wymiary
120 x 40 x 40 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
15 mm
Interfejs
NAMUR
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
120 x 40 x 40 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
15 mm
Interfejs
NAMUR
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Materiał obudowy
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Zaciski śrubowe
Napięcie robocze Ub
7.7...9 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
FMS-File J.I.0R1HO.AX
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01