Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja kwadratowa o wysokości 40 mm
Wymiary
40 x 40 x 62 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
20 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
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
| BES Q40KFU-PAC20B-S04G | BES Q40KFU-PAC20B-S04G-007 | BES Q40KFU-PAC20A-S04G | |
|
92,26 EUR
Cena katalogowa
|
96,37 EUR
Cena katalogowa
|
92,26 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 50 Hz | 50 Hz | 400 Hz |
| Materiał obudowy | PBT | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | - |
| Odporność na pole magnetyczne | - | - | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Stopień ochrony | - | - | IP67 |
| Cechy dodatkowe | - | - | Faktor 1 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD