Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne Factor 1
Wymiary
40 x 40 x 62 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
15 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PSC15A-S04G-M01 | BES Q40KFU-PSC15A-S04G | BES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 | |
|
92,26 EUR
Cena katalogowa
|
98,85 EUR
Cena katalogowa
|
116,80 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 13 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiał obudowy | PBT | PBT | PBT, częściowo powlekane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | powłoka ceramiczna |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Odporność na pole magnetyczne | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Cechy dodatkowe |
Kontrola działania Rozpoznawanie obciążenia / pomoc w regulacji / wyjście monitora Wyjście monitora z wewnętrzną kontrolą działania |
Faktor 1 |
Faktor 1 Odporne na odpryski spawalnicze |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD