Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja kwadratowa o wysokości 40 mm
Wymiary
40 x 40 x 62 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
30 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES Q40KFU-PSC30F-S04G | BES Q40KFU-PAC30F-S04G | |
|
79,60 EUR
Cena katalogowa
|
92,26 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | 40x40 | 40x40 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 30 mm | 30 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 50 Hz | 50 Hz |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD