Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja kwadratowa o wysokości 40 mm do zastosowań odpornych na pole magnetyczne
Wymiary
40 x 40 x 62 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
z jednej strony równo z płaszczyzną aktywną
Zasięg
25 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
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
| BES Q40KGU-PAC25Z-S04G-011 | BES Q40KFU-PAC25E-S04G | |
|
105,45 EUR
Cena katalogowa
|
92,26 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | 40x40 | 40x40 |
| Montaż | z jednej strony równo z płaszczyzną aktywną | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 25 mm | 25 mm |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | 250 Hz |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Odporność na pole magnetyczne | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Cechy dodatkowe | Faktor 1 | Faktor 1 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD