Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja kwadratowa o wysokości 80 mm
Wymiary
106 x 80 x 40 mm
Kształt obudowy
80x80
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
50 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES Q80KA-PSH50F-S04Q | BES Q80KA-PAH50F-S04Q | |
|
156,93 EUR
Cena katalogowa
|
170,13 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 106 x 80 x 40 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | 80x80 | 80x80 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 50 mm | 50 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 50 Hz | 50 Hz |
| Materiał obudowy | PBT, GF30 | PBT, GF30 |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT, GF30 | PBT, GF30 |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD