Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES022C

BES Q40KEU-USU15B-S21G-W

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
73 x 40 x 40 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
15 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny (NO)
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
73 x 40 x 40 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
15 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
200 Hz
Materiał obudowy
PBT Cynk, Odlew ciśnieniowy
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, 1/2"-20 UNF-2A-Męski
Napięcie robocze Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC
WEEE
Zasada działania
Czujnik indukcyjny
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01