Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja kwadratowa o wysokości 80 mm
Wymiary
80 x 80 x 40 mm
Kształt obudowy
80x80
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
50 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 517-139-M5-H | BES Q80KA-PAH50F-S04Q | |
|
167,75 EUR
Cena katalogowa
|
170,13 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 80 x 80 x 40 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | 80x80 | 80x80 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 50 mm | 50 mm |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 50 Hz |
| Materiał obudowy | PBT | PBT, GF30 |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT, GF30 |
| Przyłącze | Zaciski śrubowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD