Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 6.5 x 6 mm
Kształt obudowy
D6.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
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
| BES K06K40-POC15B-FP02 | BES G06E60-POC15B-EP02 | BES G06EA-POC15B-EP02 | |
|
90,96 EUR
Cena katalogowa
|
88,68 EUR
Cena katalogowa
|
97,66 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiał obudowy | PBT | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP65 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD