Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES027T

BES 516-207-G-S21-E

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 12 x 70 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny (NO)
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
Ø 12 x 70 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PA 12
Przyłącze
Złącza wtykowe, 1/2"-20 UNF-2A-Męski
Napięcie robocze Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01