Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 18 x 61.5 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-211-E4-E-03 | BES M18MI-UST50B-BV02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
63,59 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 61.5 mm | Ø 18 x 50 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 5 mm | 5 mm |
| Wyjście przełączające | Styk zwierny (NO) | Niespolaryzowane Styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 250 Hz | - |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, Chromowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PBTP |
| Przyłącze | Przewód, 3.00 m, PVC | 2 m |
| Napięcie robocze Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD