Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 18 x 80 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
8 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-213-E5-E-S5 | BES M18MF2-UST50B-S21G | |
|
-
Cena katalogowa
|
61,74 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 80 mm | Ø 18 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | ponad powierzchnią | montaż zabudowany |
| Zasięg | 8 mm | 5 mm |
| Wyjście przełączające | Styk zwierny (NO) | Niespolaryzowane Styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 250 Hz | - |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, Chromowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PBTP |
| Przyłącze | Łącznik wtykowy, wtyczka UN 7/8"-16 | Złącza wtykowe, 1/2"-20 UNF-2A-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD