Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES029W

BES 516-215-E5-E-S5

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 30 x 80 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
10 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Ø 30 x 80 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
10 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
150 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PA 12
Przyłącze
Łącznik wtykowy, wtyczka UN 7/8"-16
Napięcie robocze Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01