Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 30 x 61.5 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
15 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-432-E4-L-02 | BES M30MI-UST10B-BV02 | BES 516-362-E4-Y-03 | |
|
-
Cena katalogowa
|
75,49 EUR
Cena katalogowa
|
83,28 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 61.5 mm | Ø 30 x 50 mm | Ø 30 x 48.5 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaż | ponad powierzchnią | montaż zabudowany | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 15 mm | 10 mm | 15 mm |
| Wyjście przełączające | Styk zwierny (NO) | Niespolaryzowane Styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10 Hz | - | 100 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, Chromowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PBTP | PA 12 |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | 2 m | Przewód, 3.00 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD