Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 12 x 65 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES M12EI-PSC40B-S04G | BES M12EI-PSC40B-S04G-L01 | BES M12EI-PSC40A-S04G-S | |
|
64,14 EUR
Cena katalogowa
|
66,52 EUR
Cena katalogowa
|
90,96 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | 1000 Hz | 80 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | LCP | LCP | Stal nierdzewna |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | - | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | - | - |
| Cechy szczególne | - | Washdown | - |
| Stopień ochrony | - | IP68 | IP67 |
| Odporność na pole magnetyczne | - | - | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Cechy dodatkowe | - | - |
Faktor 1 Odporne na odpryski spawalnicze |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD