Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na temperaturę
Wymiary
Ø 18 x 75.5 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
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
| BES 516-105-SA1-05 | BES 516-105-SA2-05 | |
|
147,30 EUR
Cena katalogowa
|
147,30 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 75.5 mm | Ø 18 x 95.5 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 5 mm | 5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 500 Hz | 500 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 5.00 m, Silikon | Przewód, 5.00 m, Silikon |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Stopień ochrony | IP60 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD