Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na pole magnetyczne
Wymiary
Ø 12 x 61 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES 516-325-S4-W | BES 516-325-SA96-S4-W | BES 516-325-S4-CW | |
|
103,07 EUR
Cena katalogowa
|
201,27 EUR
Cena katalogowa
|
98,85 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, z powłoką PTFE | Mosiądz, z powłoką PTFE | Stal nierdzewna, z powłoką PTFE |
| Materiał powierzchni aktywnej | LCP | powłoka ceramiczna | PTFE |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Odporność na pole magnetyczne | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Cechy dodatkowe | - | Odporne na odpryski spawalnicze | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD