Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na pole magnetyczne
Wymiary
Ø 18 x 65 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES 516-326-S4-W | BES 516-326-S4-CW | BES 516-326-SA96-S4-W | |
|
115,62 EUR
Cena katalogowa
|
105,45 EUR
Cena katalogowa
|
213,27 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 200 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, z powłoką PTFE | Mosiądz, z powłoką PTFE | Mosiądz, z powłoką PTFE |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE | PTFE | powłoka ceramiczna |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Odporność na pole magnetyczne | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Cechy dodatkowe | - | - | Odporne na odpryski spawalnicze |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD