Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne odporne na pola magnetyczne
Wymiary
Ø 18 x 65 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
8 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES 516-360-S4-W | BES 516-360-S4-CW | |
|
115,62 EUR
Cena katalogowa
|
105,45 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 8 mm | 8 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 200 Hz | 200 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, z powłoką PTFE | Mosiądz, z powłoką PTFE |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE | PTFE |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Odporność na pole magnetyczne | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD