Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne Factor 1
Wymiary
Ø 12 x 65 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
3 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES M12ML-PSC30A-S04G-W01 | BES M12MI-PSC30B-S04G-W01 | BES M12MI-PSC30B-S04G-W | |
|
134,22 EUR
Cena katalogowa
|
95,29 EUR
Cena katalogowa
|
106,64 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 2000 Hz | 300 Hz | 300 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, z powłoką PTFE | Mosiądz, z powłoką PTFE | Mosiądz, z powłoką PTFE |
| Materiał powierzchni aktywnej | powłoka ceramiczna | powłoka ceramiczna | LCP/PTFE |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | 5...60 °C | 5...60 °C |
| Odporność na pole magnetyczne | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | - | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Stopień ochrony | IP67 | - | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Cechy dodatkowe |
Faktor 1 Odporne na odpryski spawalnicze |
- | Odporne na odpryski spawalnicze |
| Stopień ochrony | - | IP67 | - |
| Zasada działania | - | Czujnik indukcyjny | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD