Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na pole magnetyczne
Wymiary
Ø 30 x 65 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
10 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES M30ML-PSC10A-S04G-W | BES M30ML-PSC10A-S04G-W01 | |
|
128,27 EUR
Cena katalogowa
|
155,74 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 10 mm | 10 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 600 Hz | 600 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, z powłoką PTFE | Mosiądz, z powłoką PTFE |
| Materiał powierzchni aktywnej | LCP/PTFE | powłoka ceramiczna |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Odporność na pole magnetyczne | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Cechy dodatkowe |
Faktor 1 Odporne na odpryski spawalnicze |
Faktor 1 Odporne na odpryski spawalnicze |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD