Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne Namur
Wymiary
Ø 5 x 20 mm
Kształt obudowy
M5x0.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.8 mm
Interfejs
NAMUR
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3005-E2-N-PU-00,35 | BES 516-3005-FO-N-03 | |
|
-
Cena katalogowa
|
86,85 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 5 x 20 mm | Ø 5 x 24.5 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Interfejs | NAMUR | NAMUR |
| Częstotliwość przełączania | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 0.35 m, PUR | Przewód, 3.00 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 7.7...9 VDC | 7.7...9 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD