Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne do obszarów zagrożonych wybuchem
Wymiary
Ø 18 x 30 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Interfejs
NAMUR
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-E3-N-03 | BES M18MH2-GNX50B-BT02-EXB | |
|
-
Cena katalogowa
|
125,57 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 30 mm | Ø 18 x 67 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 5 mm | 5 mm |
| Interfejs | NAMUR | NAMUR |
| Częstotliwość przełączania | 500 Hz | - |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PTFE |
| Przyłącze | Przewód, 3.00 m, PVC | Przewód, FEP |
| Napięcie robocze Ub | 7.7...9 VDC | 7.7...9 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -20...60 °C, w zależności od kategorii Ex |
| Stopień ochrony | IP67 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE UKCA IECEx ATEX WEEE |
| Kategoria przeciwwybuchowa Ex | - |
ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc) |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD