Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES02LN

BES 516-349-SA2

Czujniki indukcyjne Namur

Wymiary
Ø 6.5 x 24.5 mm
Kształt obudowy
D6.5
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
3.5 mm
Interfejs
NAMUR
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
Ø 6.5 x 24.5 mm
Kształt obudowy
D6.5
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
3.5 mm
Interfejs
NAMUR
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PVDF
Przyłącze
Przewód, 0.40 m, PVC
Napięcie robocze Ub
3.8...4.2 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01