Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES02M9

BES 113-356-SA6-PU-03

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 12 x 70 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
3.7 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
Ø 12 x 70 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
3.7 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
300 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PA 12
Przyłącze
Przewód, 3.00 m, PUR
Napięcie robocze Ub
20...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP65
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01