Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES02MP

BES 517-300-S100-Y

Indukcyjne przełączniki jednopozycyjne

Wymiary
33 x 8 x 51 mm
Materiał obudowy
PA 6.6
Zasięg
1.5 mm
Częstotliwość przełączania
1. Miejsce przełączania: 500 Hz
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 VDC
24 VDC
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
33 x 8 x 51 mm
Materiał obudowy
PA 6.6
Zasięg
1.5 mm
Częstotliwość przełączania
1. Miejsce przełączania: 500 Hz
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 VDC
24 VDC
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Rodzaj przyłącza
1. Miejsce przełączania: Zacisk śrubowy
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01