Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES02MW

BES 517-410-RK

Indukcyjne przełączniki jednopozycyjne

Wymiary
60 x 11.8 x 59.9 mm
Materiał obudowy
PA
Zasięg
2 mm
Częstotliwość przełączania
1. Miejsce przełączania: 10 Hz
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
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
60 x 11.8 x 59.9 mm
Materiał obudowy
PA
Zasięg
2 mm
Częstotliwość przełączania
1. Miejsce przełączania: 10 Hz
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Rodzaj przyłącza
1. Miejsce przełączania: Zaciski śrubowe
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-06-91
ECLASS 11.0
27-27-06-91
ECLASS 12.0
27-27-06-91
ECLASS 13.0
27-27-06-91
ECLASS 14.0
27-27-06-91
ECLASS 5.1.4
27-27-06-91
ECLASS 6.2
27-27-06-91
ECLASS 8.1
27-27-06-91
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-91
eCl@ss 9.1
27-27-06-91