Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie
Wymiary
Ø 18 x 65 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
7.2 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES M18EI-NSC72B-S04G-S | BES M18EI-PSC72B-S04G-S01 | |
|
107,83 EUR
Cena katalogowa
|
113,89 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 7.2 mm | 7.2 mm |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 350 Hz | 350 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna, z powłoką PTFE |
| Materiał powierzchni aktywnej | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Maks. wytrzymałość na ściskanie | 40 bar | 40 bar |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD