Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Twoja cena nie może być wyświetlona
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być w tej chwili pobrane z serwera. Jednak nadal można składać zamówienia. O ile Twoje warunki są możliwe do odtworzenia, zostanie utworzona faktura z Twoją ceną i wysłana do Ciebie e-mailem.

BES02NH

BES M18EI-NSC72B-S04G-S01

Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie

Wymiary
Ø 18 x 65 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
7.2 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Ø 18 x 65 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
7.2 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
250 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna, z powłoką PTFE
Materiał powierzchni aktywnej
Stal nierdzewna
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
40 bar
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01