Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES IKG-040.38-G-S4 | BES Q80KA-PAH40B-S04Q | |
|
-
Cena katalogowa
|
160,55 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 80 x 80 x 50 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | 80x80 | 80x80 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 40 mm | 40 mm |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 50 Hz |
| Materiał obudowy | Aluminium | PBT, GF30 |
| Materiał powierzchni aktywnej | Tworzywo sztuczne | PBT, GF30 |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |