Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES02T0

BES IKN-S5-070-W-4-S

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
110 x 110 x 43 mm
Kształt obudowy
110x110x43
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
35...105 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny (NO)
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
110 x 110 x 43 mm
Kształt obudowy
110x110x43
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
35...105 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
25 Hz
Materiał obudowy
PE, Poliester Makrolon
Materiał powierzchni aktywnej
Makrolon
Przyłącze
Łącznik wtykowy, 7/8"-16 UN2A
Napięcie robocze Ub
20...260 VAC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01