Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
500 x 35 x 35 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
30 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES IKU-051.23-G-S4 | BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1 | BES IKU-015-23-G-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
210,79 EUR
Cena katalogowa
|
313,85 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 500 x 35 x 35 mm | 100 x 35 x 35 mm | 150 x 35 x 35 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | prostopadłościenny | 100x35x35 | 150x35x35 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 30 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne |
| Materiał powierzchni aktywnej | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD