Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 6.5 x 60 mm
Kształt obudowy
D6.5
Montaż
prawie równo z powierzchnią
Zasięg
3 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES G06MI-NSC30B-S49G | BES G06EI-NSC30B-S49G | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 6.5 x 60 mm | Ø 6.5 x 60 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | D6.5 | D6.5 |
| Montaż | prawie równo z powierzchnią | prawie równo z powierzchnią |
| Zasięg | 3 mm | 3 mm |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | 1200 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, Chromowane | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC |
EAC CE cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD