Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 8 x 63 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
3 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
| BES M08MH1-NSC30B-S04G | BES M08MH1-NSC15B-S04G | |
|
92,79 EUR
Cena katalogowa
|
36,55 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M8x1 | M8x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 3 mm | 1.5 mm |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 1200 Hz | 1000 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PA 12 |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD